![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/80/LCM-VHM_P_070808.jpg)
VHM 8X40/EZ ZESKANTIGE BOUT
CABLOFIL
LEGRAND
VHM 8X40/EZ ZESKANTIGE BOUT
Ref. CM801341
EAN-nr.
3599078013410
VHM 8X40/EZ ZESKANTIGE BOUT
Productgroep : V11
94,10 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Draadmaat (metrisch) | 8 |
Draadmaat (imperiaal) | Overig |
Lengte tot onderkant kop | 40 mm |
Volledige draad | Nee |
---|---|
Sleutelwijdte | 13 mm |
Type schroefdraad | Metrisch |
Met moer | Nee |
Met sluitring | Nee |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
Technische fiche
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
PEP
PEP
SELECTEER