VHM 8X20/IN316L BOUT HM 8X20
CABLOFIL
LEGRAND
VHM 8X20/IN316L BOUT HM 8X20
Ref. CM801324
EAN-nr.
3599078013243
VHM 8X20/IN316L BOUT HM 8X20
Productgroep : V07
261,88 €
/
100 stuks
Verpakkingseenheid
100 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Materiaal | Staal |
---|---|
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Draadmaat (metrisch) | 8 |
Draadmaat (imperiaal) | Overig |
Lengte tot onderkant kop | 20 mm |
Volledige draad | Nee |
---|---|
Sleutelwijdte | 13 mm |
Type schroefdraad | Metrisch |
Met moer | Nee |
Met sluitring | Nee |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER