VHM 12X25/IN316L ZESKANTIGE BOUT
CABLOFIL
LEGRAND
VHM 12X25/IN316L ZESKANTIGE BOUT
Ref. CM801404
EAN-nr.
3599078014042
VHM 12X25/IN316L ZESKANTIGE BOUT
Productgroep : V07
918,61 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Materiaal | Staal |
---|---|
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Draadmaat (metrisch) | 12 |
Draadmaat (imperiaal) | 1/2" |
Lengte tot onderkant kop | 25 mm |
Volledige draad | Nee |
---|---|
Sleutelwijdte | 19 mm |
Type schroefdraad | Metrisch |
Met moer | Nee |
Met sluitring | Nee |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER