VHM 10X20/EZ ZESKANTIGE BOUT
CABLOFIL
LEGRAND
VHM 10X20/EZ ZESKANTIGE BOUT
Ref. CM801361
EAN-nr.
3599078013618
VHM 10X20/EZ ZESKANTIGE BOUT
Productgroep : V11
94,10 €
/
100 stuks
Verpakkingseenheid
100 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Draadmaat (metrisch) | 10 |
Draadmaat (imperiaal) | 3/8" |
Lengte tot onderkant kop | 20 mm |
Volledige draad | Nee |
---|---|
Sleutelwijdte | 17 mm |
Type schroefdraad | Metrisch |
Met moer | Nee |
Met sluitring | Nee |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
Technische fiche
6 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
PEP
PEP
SELECTEER