Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Verzegelbare klemafschermingen vooraansluiting 3P DPX³ 125HP

DPX3 125 HP LEGRAND

Verzegelbare klemafschermingen vooraansluiting 3P DPX³ 125HP

Ref. 423893 EAN-nr. 3414971730533

Verzegelbare klemafschermingen vooraansluiting 3P DPX³ 125HP

Productgroep : 84
25,89 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Aantal inbouwposities 1
Afsluitbaar Nee
Beschermingsgraad (IP) IP30
Beschermingsgraad (NEMA) 1
Breedte 115 mm
Hoogte 85 mm
Diepte 94 mm

Documentatie

4 documenten
Gebruikers-instructie
LE11319CA.pdf pdf (0.54 Mo)
Technische gids
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
CB2022_2023NL_lr-p93.pdf pdf (0.16 Mo)
Catalogus commerciële pagina
CB2022_2023FR_lr-p93.pdf pdf (0.16 Mo)
1 document
3D Autocad
423893.dwg dwg (0.06 Mo)