Verzegelbare klemafschermingen vooraansluit. van 3P DPX³250H
DPX3 250 HP
LEGRAND
Verzegelbare klemafschermingen vooraansluit. van 3P DPX³250H
Ref. 423823
EAN-nr.
3414971232617
Verzegelbare klemafschermingen vooraansluit. van 3P DPX³250H
Productgroep : 84
24,02 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type toebehoren/onderdelen | Afdekking |
---|---|
Breedte | 105.2 mm |
Hoogte | 53 mm |
Diepte | 82 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-70 °C |
---|---|
opslagtemperatuur | -25-85 °C |
Kleur | Grijs |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
4 documenten
Gebruikers-instructie
Technische gids
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER