![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/034806-LEGRAND.jpg)
Verwarmingsweerstand 350 W 230 V - gepulseerde lucht
ALTIS
LEGRAND
Verwarmingsweerstand 350 W 230 V - gepulseerde lucht
Ref. 034806
EAN-nr.
3245060348069
Verwarmingsweerstand 350 W 230 V - gepulseerde lucht
Productgroep : 85
1 169,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Meetvermogen | 350 W |
---|---|
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz | 220-240 V |
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz | 220-240 V |
Spanningstype | AC |
Met ventilator | Ja |
Met ruimtethermostaat | Ja |
Continu verwarmingsvermogen bij 10°C | 350 W |
---|---|
Breedte | 100 mm |
Hoogte | 165 mm |
Diepte | 128 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Documentatie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER