Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Verwarmingsweerstand 20W

ALTIS LEGRAND

Verwarmingsweerstand 20W

Ref. 035306 EAN-nr. 3245060353063

Verwarmingsweerstand 20W

Productgroep : 85
193,90 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Meetvermogen 20 W
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz 120-240 V
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz 120-240 V
Bedrijfsspanning bij DC 120-240 V
Spanningstype AC/DC
Met ventilator Nee
Met ruimtethermostaat Nee
Continu verwarmingsvermogen bij 10°C 20 W
Breedte 38 mm
Hoogte 98 mm
Diepte 75 mm
Beschermingsgraad (IP) IP20

Documentatie

6 documenten