![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/035308-LEGRAND-1000.jpg)
Verwarmingsweerstand 100W
ALTIS
LEGRAND
Verwarmingsweerstand 100W
Ref. 035308
EAN-nr.
3245060353087
Verwarmingsweerstand 100W
Productgroep : 85
341,10 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Meetvermogen | 100 W |
---|---|
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz | 120-240 V |
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz | 120-240 V |
Bedrijfsspanning bij DC | 120-240 V |
Spanningstype | AC/DC |
Met ventilator | Nee |
Met ruimtethermostaat | Nee |
---|---|
Continu verwarmingsvermogen bij 10°C | 100 W |
Breedte | 60 mm |
Hoogte | 110 mm |
Diepte | 90 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Documentatie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER