Vervangmod. oversp.beveiliger voor ref. 003971 en 003973
DIN
LEGRAND
Vervangmod. oversp.beveiliger voor ref. 003971 en 003973
Ref. 003974
EAN-nr.
3245060039745
Vervangmod. oversp.beveiliger voor ref. 003971 en 003973
Productgroep : 21
120,10 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Netvorm IT | Nee |
---|---|
Netvorm TN | Ja |
Netvorm TN-C | Ja |
Netvorm TN-C-S | Ja |
Netvorm TN-S | Nee |
Netvorm TT | Nee |
Netvorm overig | Ja |
Nom. ontladingsstootstroom (8/20) | 10 kA |
Nom. spanning AC | 400 V |
Max. continuspanning AC | 275 V |
---|---|
Veiligheidsniveau | 1.2 kV |
Veiligheidsniveau L-N | 1 kV |
Geïntegreerde voorzekering | Nee |
DIN-grootte | 1 TE (Rastermaat) |
Met meldcontact | Nee |
Signalering op apparaat | Optisch |
Testklasse type 2 | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Documentatie
1 document
Technische gids
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER