![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/003934-LEGRAND-1000.jpg)
Vervangmod oversp.beveil. Voor 03930/31/32/33-40kA 1,8kV
DIN
LEGRAND
Vervangmod oversp.beveil. Voor 03930/31/32/33-40kA 1,8kV
Ref. 003934
EAN-nr.
3245060039349
Vervangmod oversp.beveil. Voor 03930/31/32/33-40kA 1,8kV
Productgroep : 21
160,40 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Netvorm IT | Nee |
---|---|
Netvorm TN | Nee |
Netvorm TN-C | Nee |
Netvorm TN-C-S | Nee |
Netvorm TN-S | Nee |
Netvorm TT | Nee |
Netvorm overig | Ja |
Nom. ontladingsstootstroom (8/20) | 15 kA |
Nom. spanning AC | 400 V |
Max. continuspanning AC | 440 V |
---|---|
Veiligheidsniveau | 1.8 kV |
Geïntegreerde voorzekering | Nee |
DIN-grootte | 1 TE (Rastermaat) |
Met meldcontact | Nee |
Signalering op apparaat | Optisch |
Testklasse type 2 | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER