Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Vervangmod oversp.beveil. Voor 03920/21/22/23-40kA 2,0kV

DIN LEGRAND

Vervangmod oversp.beveil. Voor 03920/21/22/23-40kA 2,0kV

Ref. 003928 EAN-nr. 3245060039288

Vervangmod oversp.beveil. Voor 03920/21/22/23-40kA 2,0kV

Productgroep : 21
305,30 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Netvorm IT Nee
Netvorm TN Nee
Netvorm TN-C Nee
Netvorm TN-C-S Nee
Netvorm TN-S Nee
Netvorm TT Nee
Netvorm overig Ja
Nom. ontladingsstootstroom (8/20) 20 kA
Nom. spanning AC 400 V
Max. continuspanning AC 440 V
Veiligheidsniveau 2 kV
Geïntegreerde voorzekering Nee
DIN-grootte 1 TE (Rastermaat)
Met meldcontact Nee
Signalering op apparaat Optisch
Testklasse type 2 Ja
Beschermingsgraad (IP) IP20

Documentatie

1 document
Gebruikers-instructie
0064CR1-04.pdf pdf (0.23 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina