![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-075608-WEB-R.jpg)
Vervangingsdeksel DLP Klik-in Mosaic wit - b 45 mm - l 2 m
DLP CLICK-IN
LEGRAND
Vervangingsdeksel DLP Klik-in Mosaic wit - b 45 mm - l 2 m
Ref. 075608
EAN-nr.
3245060756086
Vervangingsdeksel DLP Klik-in Mosaic wit - b 45 mm - l 2 m
Productgroep : 26
21,45 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 45 mm |
---|---|
Lengte | 2000 mm |
Uitvoering | Glad |
Bevestiging deksel | Binnenliggend |
Montage van deksel | Opklembaar (snap) |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Polyvinylchloride (PVC) |
Halogeenvrij | Nee |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
---|---|
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
Met beschermfolie | Ja |
Gebruikstemperatuur | 15-60 °C |
Hoogte | 18.17 mm |
Slagvastheid | IK00 |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
opslagtemperatuur | -5-60 °C |