![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412297-LEGRAND-1000.jpg)
Vervangcassette T2 / 20kA voor overspann.
DIN
LEGRAND
Vervangcassette T2 / 20kA voor overspann.
Ref. 412297
EAN-nr.
3414970518163
Vervangcassette T2 / 20kA voor overspann.
Productgroep : 21
80,10 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Netvorm IT | Nee |
---|---|
Netvorm TN | Ja |
Netvorm TN-C | Ja |
Netvorm TN-C-S | Ja |
Netvorm TN-S | Nee |
Netvorm TT | Nee |
Netvorm overig | Ja |
Nom. ontladingsstootstroom (8/20) | 5 kA |
Nom. spanning AC | 230 V |
Max. continuspanning AC | 320 V |
---|---|
Veiligheidsniveau L-N | 1.2 kV |
Veiligheidsniveau N-PE | 1.5 kV |
Geïntegreerde voorzekering | Nee |
DIN-grootte | 1 TE (Rastermaat) |
Met meldcontact | Nee |
Signalering op apparaat | Optisch |
Testklasse type 2 | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Technische gids
Lastenboek
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER