VERVANG. BATTERIJ VOOR L4386/1 & L4386/1L
LIVINGLIGHT
BTICINO
VERVANG. BATTERIJ VOOR L4386/1 & L4386/1L
Ref. L4786/1
EAN-nr.
8012199450483
VERVANG. BATTERIJ VOOR L4386/1 & L4386/1L
Productgroep : B21
117,20 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Grootte aanduiding | Overig |
---|---|
Uitvoering | Nikkel-cadmium |
Nom. spanning | 4.8 V |
Capaciteit | 600 mAh |
IEC-aanduiding | Overig |
Overige aanduidingen | Overig |
Lengte | 15 mm |
Hoogte incl. pool | 101 mm |
Breedte | 29 mm |
Samengesteld / accupack | Ja |
Kunststof behuizing | Ja |
Omgevingstemperatuur | 40-40 °C |
---|---|
Geschikt voor snellader | Nee |
Gewicht | 92 g |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Batterij of Accu (Pack1) | Battery (not rechargeable) |
Accu-eigenschap (Pack1) | Holle vloer |
Aantal exemplaren Pack 1 | 1 |
Aantal batterijen (Pack1) | 1 |
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1) | 92 g |
Lokalisering Pack1 | Product includes a battery |
Voorgeschreven type (Pack1) | P : Portable (Standard format) |
Documentatie
7 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER