Vert.verdel. 4P 63A 5r Steekkl.
DISTRIBUTION ACCESSORIES
LEGRAND
Vert.verdel. 4P 63A 5r Steekkl.
Ref. 405025
EAN-nr.
3245064050258
Vert.verdel. 4P 63A 5r Steekkl.
Productgroep : 02
159,80 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal fasen | 3 |
---|---|
Aantal polen | 36 |
Geschikt voor aantal apparaten | 8 |
Delingsmaat | 150 mm |
Doorsnede | 25 mm² |
Lengte | 586 mm |
In te korten op maat | Nee |
Nom. continustroom Iu | 63 A |
Uitvoering elektrische aansluiting | Overig |
Geïsoleerd | Ja |
Toegekende stootspanning | 2 kV |
---|---|
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq | 0.63 kA |
Max. nom. bedrijfsspanning Ue | 400 V |
Toegelaten korte-duur stroom Icw | 3 kA |
Geschikt voor apparaten met nulgeleider | Ja |
Geschikt voor apparaten met hulpschakelaar | Nee |
Kleur | Grijs |
Gebruikstemperatuur | -20-50 °C |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
Geleverd type rail | Vertical |
Documentatie
7 documenten