Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Vert.verdel. 4P 125A 5r Steekkl.

DISTRIBUTION ACCESSORIES LEGRAND

Vert.verdel. 4P 125A 5r Steekkl.

Ref. 405035 EAN-nr. 3245064050357

Vert.verdel. 4P 125A 5r Steekkl.

Productgroep : 02
270,10 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Aantal fasen 3
Aantal polen 36
Geschikt voor aantal apparaten 8
Delingsmaat 150 mm
Doorsnede 50 mm²
Lengte 631 mm
In te korten op maat Nee
Nom. continustroom Iu 125 A
Uitvoering elektrische aansluiting Overig
Geïsoleerd Ja
Toegekende stootspanning 2 kV
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq 0.63 kA
Max. nom. bedrijfsspanning Ue 400 V
Toegelaten korte-duur stroom Icw 6 kA
Geschikt voor apparaten met nulgeleider Ja
Geschikt voor apparaten met hulpschakelaar Nee
Kleur Grijs
Gebruikstemperatuur -20-50 °C
opslagtemperatuur -40-70 °C
Geleverd type rail Vertical

Documentatie

6 documenten
Gebruikers-instructie
LE04827AA_05.pdf pdf (0.98 Mo)
Lastenboek
Technische fiche
F01493EN-02.pdf pdf (0.62 Mo)
Lastenboek
Technische fiche
F01493FR-02.pdf pdf (0.62 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
405035.dwg dwg (1.06 Mo)