-
Uitvoering deksel
-
Soort afdekking
-
Materiaal behuizing
-
Type deur
-
Transparant deksel/deur
-
Met slot
-
Oppervlaktebescherming
-
Montagewijze
-
Met montageplaat
-
Inwendige diepte
-
Inwendige diepte
-
Inwendige diepte
-
Inwendige diepte
-
Inwendige diepte
-
Plaatdikte kast
-
Plaatdikte kast
-
Plaatdikte kast
-
Plaatdikte deur/deksel
-
Plaatdikte deur/deksel
-
Plaatdikte deur/deksel
-
Aantal uitsparingen voor flensplaten
-
Aanbouwmogelijkheid
-
Functiebehoud
-
Geschikt voor buitengebruik
-
Geschikt voor bliksembeveiliging
-
Beschermingsklasse
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/035215-LEGRAND-1000.jpg)
Atlantic Inox 1400 x 800 x 300 IP 66 - IK 10 - 304 L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/035214-LEGRAND-1000.jpg)
Atlantic Inox 1200 x 800 x 300 IP 66 - IK 10 - 304 L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/035213-LEGRAND-1000.jpg)
Atlantic Inox 1000 x 800 x 300 IP 66 - IK 10 - 304 L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/035211-LEGRAND-1000.jpg)
Atlantic Inox kast 800x600x300 IP 66 - IK 10 - 304 L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/035206-LEGRAND-1000.jpg)
Atlantic Inox kast 700x600x300 IP 66 - IK 10 - 304 L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/035203-LEGRAND-1000.jpg)
Atlantic Inox kast 600x400x200 IP 66 - IK 10 - 304 L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/035205-LEGRAND-1000.jpg)
Atlantic Inox kast 600x400x250 IP 66 - IK 10 - 304 L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/035202-LEGRAND-1000.jpg)
Atlantic Inox kast 500x400x200 IP 66 - IK 10 - 304 L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/035201-LEGRAND-1000.jpg)
Atlantic Inox kast 400x300x200 IP 66 - IK 10 - 304 L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/035200-LEGRAND-1000.jpg)
Atlantic Inox kast 300x200x160 IP 66 - IK 10 - 304 L
Exclusief BTW