Verticale profielsteun Lina 25 2 steunen - lengte 937 mm
ACCESSOIRIES ATLANTIC & MARINA
LEGRAND
Verticale profielsteun Lina 25 2 steunen - lengte 937 mm
Ref. 036156
EAN-nr.
3245060361563
Verticale profielsteun Lina 25 2 steunen - lengte 937 mm
Productgroep : 18
67,52 €
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
Uitvoering | Bevestigingsprofiel |
---|---|
Geschikt voor bouwbreedte kast | 1200 mm |
Geschikt voor bouwhoogte kast | 1000 mm |
Geschikt voor bouwdiepte kast | 400 mm |
Breedte | 29 mm |
Hoogte | 937 mm |
---|---|
Diepte | 17 mm |
Max. belastbaarheid | 180 kg |
Materiaal | Metaal |
Kleur | Zink |
Documentatie
6 documenten