Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Verticale profielsteun Lina 25 2 steunen - lengte 537 mm

ACCESSOIRIES ATLANTIC & MARINA LEGRAND

Verticale profielsteun Lina 25 2 steunen - lengte 537 mm

Ref. 036153 EAN-nr. 3245060361532

Verticale profielsteun Lina 25 2 steunen - lengte 537 mm

Productgroep : 18
40,30 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Bevestigingsprofiel
Geschikt voor bouwbreedte kast 1000 mm
Geschikt voor bouwhoogte kast 600 mm
Geschikt voor bouwdiepte kast 400 mm
Breedte 29 mm
Hoogte 537 mm
Diepte 17 mm
Max. belastbaarheid 90 kg
Materiaal Metaal
Kleur Zink

Documentatie

6 documenten
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
036153.dwg dwg (0.07 Mo)