![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-036151-WEB-R.jpg)
Verticale profielsteun Lina 25 2 steunen - lengte 237 mm
ACCESSOIRIES ATLANTIC & MARINA
LEGRAND
Verticale profielsteun Lina 25 2 steunen - lengte 237 mm
Ref. 036150
EAN-nr.
3245060361501
Verticale profielsteun Lina 25 2 steunen - lengte 237 mm
Productgroep : 18
22,92 €
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
Uitvoering | Bevestigingsprofiel |
---|---|
Geschikt voor bouwbreedte kast | 400 mm |
Geschikt voor bouwhoogte kast | 300 mm |
Geschikt voor bouwdiepte kast | 200 mm |
Breedte | 29 mm |
Hoogte | 237 mm |
---|---|
Diepte | 17 mm |
Max. belastbaarheid | 12 kg |
Materiaal | Metaal |
Kleur | Zink |
Documentatie
8 documenten
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
3D Autocad
SELECTEER