Verticale profielsteun Lina 25 2 steunen - lengte 1337 mm
ACCESSOIRIES ATLANTIC & MARINA
LEGRAND
Verticale profielsteun Lina 25 2 steunen - lengte 1337 mm
Ref. 036159
EAN-nr.
3245060361594
Verticale profielsteun Lina 25 2 steunen - lengte 1337 mm
Productgroep : 18
139,60 €
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
Uitvoering | Bevestigingsprofiel |
---|---|
Geschikt voor bouwbreedte kast | 1000 mm |
Geschikt voor bouwhoogte kast | 1400 mm |
Geschikt voor bouwdiepte kast | 400 mm |
Breedte | 29 mm |
Hoogte | 1337 mm |
---|---|
Diepte | 17.5 mm |
Max. belastbaarheid | 224 kg |
Materiaal | Metaal |
Kleur | Zink |
Documentatie
6 documenten