-
Materiaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte
-
Profielvorm
-
Lengte
-
Geschikt voor draadgoot
-
Scharnierend
-
Hoek
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Materiaaldikte
-
Draaglast
-
Sleufbreedte
-
Uitvoering
-
Geschikt voor kabelladder
-
Gootbevestiging
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Soort perforatie
-
Geschikt voor kabelgoot
-
Gatbreedte
-
Verstelbaar
-
Met tanding
-
Afbreekbaar
-
Draadmaat (metrisch)
-
Roestvaststaal (RVS), gebeitst
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Diameter
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LCM-RCSN_CF54_P_070806.jpg)
RCSN600GC FAS RAIL
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LCM-586073.jpg)
FV1/GC CONSOLE VERTIKALE MONTAGE
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LCM-RCSN_CF54_P_070806.jpg)
RCSN500GC FAS RAIL
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LCM-RCSN_CF54_P_070806.jpg)
RCSN400GC FAS RAIL 400MM
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LCM-RCSN200_CF30_P_070802.jpg)
RCSN300GC FAS RAIL
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LCM-UC50_CF54_P_070801.jpg)
UC 50/GC BEUGEL
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LCM-RCSN200_CF30_P_070802.jpg)
RCSN200GC FAS RAIL
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/CM-586133-WEB-R.jpg)
CM 50 XL/ZnMg CONSOLE 6 HAKEN
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LCM-RCSN_CF54_P_070806.jpg)
RCSN150GC FAS RAIL 150MM
Exclusief BTW