Verticaal staande contactdoos 4x2P+A 2m OSB zwart-wit
REVOLUTION
LEGRAND
Verticaal staande contactdoos 4x2P+A 2m OSB zwart-wit
Ref. 049410
EAN-nr.
3414971942424
Verticaal staande contactdoos 4x2P+A 2m OSB zwart-wit
Productgroep : 47
33,99 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
3 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Behuizingsvorm | Overig |
---|---|
Aantal Euro-contactdozen | 0 |
Aantal contactdozen met randaarde (type F) | 0 |
Aantal contactdozen met aardingspen | 0 |
Aantal koudapparaatcontactdozen | 0 |
Aantal contactdozen met aardingspen (Deense standaard) | 0 |
Aantal contactdozen Franse Norm Type E | 4 |
Aantal contactdozen type Bipasso (Italië) | 0 |
Aantal contactdozen type P11 (Italië) | 0 |
Aantal contactdozen type P17 (Italië) | 0 |
Aantal NEMA contactdozen | 0 |
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13 | 0 |
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15 | 0 |
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23 | 0 |
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25 | 0 |
Met aan/uitschakelaar | Ja |
Aardlekschakelaar | Nee |
Aantal universele multistandaard contactdozen | 0 |
Netontstoringsfilter | Nee |
Aantal contactdozen overig | 0 |
Aantal USB aansluitingen | 0 |
Overspanningsbeveiliging | Ja |
Nom. stroom | 16 A |
Aderdoorsnede | 1.5 mm² |
Met deksel | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
---|---|
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9017 |
Transparant | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Slagvastheid | IK04 |
Lengte snoer | 2 m |
NEMA-code | Geen |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Breedte | 172 mm |
Hoogte | 370 mm |
opslagtemperatuur | -15-70 °C |
Spanningstype | AC |
Nom. spanning | 220-230 V |
Nulleider verplicht | Ja |
Aansluitwijze | Niet van toepassing |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
Overeenkomst
OC / CB-FR_710065
(0.53 Mo)
SELECTEER