![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/039071-LEGRAND-1000.jpg)
Vermogenskl. staaf/kabelschoen 35 mm² - sp. 26 mm - sym. rai
VIKING3
LEGRAND
Vermogenskl. staaf/kabelschoen 35 mm² - sp. 26 mm - sym. rai
Ref. 039071
EAN-nr.
3245060390716
Vermogenskl. staaf/kabelschoen 35 mm² - sp. 26 mm - sym. rai
Productgroep : 28
14,01 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls | 35-35 mm² |
---|---|
Nom. (meet)spanning | 1000 V |
Uitvoering elektrische aansluiting 1 | Boutklem |
Uitvoering elektrische aansluiting 2 | Boutklem |
Aantal aansluitniveaus | 1 |
Aantal klemposities per aansluitniveau | 1 |
Intern verbonden etages | Nee |
Montagewijze | DIN-rail 35 mm |
Materiaal isolatielichaam | Thermoplast |
---|---|
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94 | V2 |
Bedrijfstemperatuur | -5-40 °C |
Breedte | 26 mm |
Hoogte | 56 mm |
Diepte | 84 mm |
Afsluitplaat noodzakelijk | Nee |
Kleur | Grijs |
Documentatie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER