FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Nom. bedrijfsstroom
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Nom. bedrijfsstroom
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
(Meet)bekrachtigingsspanning
-
Spanningstype van de bedrijfsspanning
-
Spanningstype van de bekrachtigingsspanning
-
Bedrijfsspanning (meetspanning)
-
Bedrijfsspanning (meetspanning)
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Schuif voor handmatige schakeling
-
Nevenapparaat mogelijk
-
Max. gloeilampbelasting
-
Max. gloeilampbelasting
-
Max. belasting TL-buis
-
Max. belasting TL-buis
-
Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld)
-
Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld)
-
Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd)
-
Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd)
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Beschermingsgraad (IP)
LEGRAND
CX3
Ref. 412509
CX³ verm. ct 24V - 4P-25A 400V - 2NO+2NG - 2mod
99,35 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
CX3
Ref. 412510
CX³ verm. ct 24V - 4P-25A 400V - 4NO - 2mod
89,73 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
CX3
Ref. 412505
CX³ verm. ct 24V - 2P-25A 250V - 2NO - 1mod
75,63 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
CX3
Ref. 412503
CX³ verm. ct 24V - 2P-16A 250V - NO+NG - 1mod
70,78 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen