-
Nom. bedrijfsstroom
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Nom. bedrijfsstroom
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Nom. bedrijfsstroom
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
(Meet)bekrachtigingsspanning
-
Spanningstype van de bedrijfsspanning
-
Spanningstype van de bekrachtigingsspanning
-
Bedrijfsspanning (meetspanning)
-
Bedrijfsspanning (meetspanning)
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Montagewijze
-
Schuif voor handmatige schakeling
-
Nevenapparaat mogelijk
-
Max. gloeilampbelasting
-
Max. gloeilampbelasting
-
Max. gloeilampbelasting
-
Max. belasting TL-buis
-
Max. belasting TL-buis
-
Max. belasting TL-buis
-
Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld)
-
Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld)
-
Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld)
-
Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd)
-
Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd)
-
Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd)
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Frequentie
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Type verbinding
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/412557-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ verm. ct 230V- 2P-63A hen. 400V - 4NG - 3mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/412556-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ verm. ct 230V- 2P-63A hen. 400V - 4NO - 3mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/412548-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ verm. ct 230V- 2P-63A hen. 250V - 2NG - 2mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/412550-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ verm. ct 230V- 3P-63A hen. 400V - 3NO - 3mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/412547-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ verm. ct 230V- 2P-63A hen. 250V - 2NO - 2mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/412553-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ verm. ct 230V- 2P-40A hen. 400V - 4NO - 3mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/412549-LEGRAND.jpg)
CX³ verm. ct 230V- 3P-40A hen. 400V - 3NO - 3mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/412545-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ verm. ct 230V- 2P-40A hen. 250V - 2NO - 2mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/412551-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ verm. ct 230V- 2P-25A hen. 400V - 4NO - 2mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/412544-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ verm. ct 230V - 2P-25A 250V - 2NO - 1mod
Exclusief BTW