![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-339081-WEB-L.jpg)
Verluchtingsafdekpl. - 24 mod. hoogte 150 mm-XL³S 630/4000
DPX3
LEGRAND
Verluchtingsafdekpl. - 24 mod. hoogte 150 mm-XL³S 630/4000
Ref. 339081
EAN-nr.
3414971347571
Verluchtingsafdekpl. - 24 mod. hoogte 150 mm-XL³S 630/4000
Productgroep : 16
139,90 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 500 mm |
---|---|
Hoogte | 150 mm |
Geschikt voor bouwbreedte kast | 600 mm |
Materiaal | Staal |
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
---|---|
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
4 documenten
Werkplaats handboek
Lastenboek
Werkplaats handboek
Lastenboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
8 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.137
(1.04 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
SELECTEER