Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Verlengstuk voor DPX 1600 - max. 1250 A

DPX3 1600 LEGRAND

Verlengstuk voor DPX 1600 - max. 1250 A

Ref. 026267 EAN-nr. 3245060262679

Verlengstuk voor DPX 1600 - max. 1250 A

Productgroep : 84
184,10 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Stroomraildikte 12-24 mm
Stroomrailbreedte 50-50 mm
Geschikt voor Vlakke rail
Breedte klem 50 mm
Max. aderdoorsnede 600 mm²
Max. nom. bedrijfsstroom Ie 1600 A
Geschikt voor aansluiting ronde geleider Nee
Geschikt voor aansluiting sectorgeleider Ja
Geschikt voor aansluiting bandgeleider Nee

Documentatie

4 documenten
Gebruikers-instructie
LE04940AB.pdf pdf (1.98 Mo)