Verklikkerlamp 230V voor schakelaars en drukknop
MOSAIC
LEGRAND
Verklikkerlamp 230V voor schakelaars en drukknop
Ref. 067686
EAN-nr.
3414970426970
Verklikkerlamp 230V voor schakelaars en drukknop
Productgroep : 65
9,12 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Trafo geïntegreerd | Nee |
---|---|
Met geïntegreerde spanningverlagende weerstand | Ja |
Met lichtbron | Ja |
Met geïntegreerde diode | Ja |
Lamphouder | Geen |
Nom. spanning Ue bij AC 50 Hz | 230-230 V |
Nom. spanning Ue bij AC 60 Hz | 230-230 V |
Lamptype | LED |
Aansluitwijze hulpstroomcircuit | Overig |
Kleur lichtbron | Wit |
Bevestigingswijze | Frontbevestiging |
---|---|
Breedte | 17.25 mm |
Hoogte | 36.5 mm |
Diepte | 9.7 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -5-35 °C |
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V) | Nee |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
11 documenten
Overeenkomst
OC / CB-FR_707532
(4.1 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_2666
(1.06 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_711212
(1.01 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_2275/A1
(1.04 Mo)
PEP
Overeenkomst
OC / CB-FR_709703
(1.06 Mo)
PEP
Overeenkomst
OC / CB-FR_707077/M1
(0.43 Mo)
Overeenkomst
VDE-40044639
(0.29 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_709693
(1.38 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_4239
(0.53 Mo)
SELECTEER