![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/089719-LEGRAND-1000.jpg)
Verklikker LED wit voor vloerdoos
BATIBOX FLOOR
LEGRAND
Verklikker LED wit voor vloerdoos
Ref. 089719
EAN-nr.
3245060897192
Verklikker LED wit voor vloerdoos
Productgroep : 67
11,36 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Trafo geïntegreerd | Nee |
---|---|
Met geïntegreerde spanningverlagende weerstand | Ja |
Met lichtbron | Ja |
Met geïntegreerde diode | Ja |
Lamphouder | Geen |
Nom. spanning Ue bij AC 50 Hz | 230-230 V |
Nom. spanning Ue bij AC 60 Hz | 230-230 V |
Lamptype | LED |
Aansluitwijze hulpstroomcircuit | Overig |
Kleur lichtbron | Wit |
---|---|
Bevestigingswijze | Frontbevestiging |
Breedte | 17.25 mm |
Hoogte | 36.5 mm |
Diepte | 9.7 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -5-35 °C |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER