Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Verhoging univers. houder Hartafstand 57mm

MOSAIC LEGRAND

Verhoging univers. houder Hartafstand 57mm

Ref. 080298 EAN-nr. 3245060802981

Verhoging univers. houder Hartafstand 57mm

Productgroep : 65
2,28 € / stuk Verpakkingseenheid 10 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Type toebehoren/onderdelen Overig
Geschikt voor inbouwdoos Ja
Geschikt voor centraaldoos Nee
Breedte 185 mm
Hoogte 11.5 mm
Diepte 5 mm
Slagvastheid IK04
Beschermingsgraad (IP) IP20
Gebruikstemperatuur -5-40 °C
opslagtemperatuur -5-60 °C