Verhoging Drivia 13 modules 2 rijen
DRIVIA
LEGRAND
Verhoging Drivia 13 modules 2 rijen
Ref. 401372
EAN-nr.
3245064013727
Verhoging Drivia 13 modules 2 rijen
Productgroep : 21
60,93 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 250 mm |
---|---|
Hoogte | 375 mm |
Diepte | 50 mm |
---|
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Gebruikers-instructie
Lastenboek
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER