![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/LG-423804-WEB-R.jpg)
Vergrendelsysteem voor directe draaibediening voor DPX³ 250H
DPX3 250 HP
LEGRAND
Vergrendelsysteem voor directe draaibediening voor DPX³ 250H
Ref. 423804
EAN-nr.
3414971957497
Vergrendelsysteem voor directe draaibediening voor DPX³ 250H
Productgroep : 84
48,19 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type toebehoren/onderdelen | Mechanische vergrendeling |
---|---|
Breedte | 38 mm |
Hoogte | 78 mm |
Diepte | 95 mm |
Gebruikstemperatuur | -20-70 °C |
---|---|
opslagtemperatuur | -20-70 °C |
Kleur | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
3 documenten
Technische gids
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
6 documenten