Vergrendelmechanisme voor uittrekbare DPX³ 250HP
DPX3 250 HP
LEGRAND
Vergrendelmechanisme voor uittrekbare DPX³ 250HP
Ref. 423863
EAN-nr.
3414971232990
Vergrendelmechanisme voor uittrekbare DPX³ 250HP
Productgroep : 84
30,32 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type toebehoren/onderdelen | Sleutelbediening |
---|---|
Breedte | 30 mm |
Hoogte | 27 mm |
Diepte | 105 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-70 °C |
---|---|
opslagtemperatuur | -25-85 °C |
Kleur | Grijs |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
3 documenten
Technische gids
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER