Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Vergrendelmech. in uitgereden stand vr uitrijdbare DPX³250HP

DPX3 250 HP LEGRAND

Vergrendelmech. in uitgereden stand vr uitrijdbare DPX³250HP

Ref. 423862 EAN-nr. 3414971887831

Vergrendelmech. in uitgereden stand vr uitrijdbare DPX³250HP

Productgroep : 84
46,97 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Type toebehoren/onderdelen Sleutelbediening
Breedte 30 mm
Hoogte 27 mm
Diepte 105 mm
Gebruikstemperatuur -5-70 °C
opslagtemperatuur -25-85 °C
Kleur Grijs
Halogeenvrij Ja

Documentatie

3 documenten
Technische gids
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
CB2022_2023NL_lr-p96.pdf pdf (0.21 Mo)
Catalogus commerciële pagina
CB2022_2023FR_lr-p96.pdf pdf (0.22 Mo)
1 document
3D Autocad
423862.dwg dwg (0.05 Mo)