Vergrendelingsmechanisme voor 2 vaste DPX³ 125/250HP
DPX3 250 HP
LEGRAND
Vergrendelingsmechanisme voor 2 vaste DPX³ 125/250HP
Ref. 423827
EAN-nr.
3414971232655
Vergrendelingsmechanisme voor 2 vaste DPX³ 125/250HP
Productgroep : 84
47,28 €
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
Apparaatmontage | Overig |
---|---|
Functie | Overig |
Aantal contacten als maakcontact | 0 |
Aantal contacten als verbreekcontact | 0 |
Aantal foutsignaalschakelaars | 0 |
Nom. (meet)schakelstroom | 0 A |
Nom. (meet)spanning | 0 V |
Spanningstype | AC/DC |
Met autotest voor aardlekfunctie | Nee |
Geschikt voor max. aantal polen hoofdapparaat (totaal) | 0 |
Geschikt voor max. stroom hoofdapparaat | 0 A |
Breedte | 60 mm |
Hoogte | 60 mm |
Diepte | 85 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Gebruikstemperatuur | -5-70 °C |
opslagtemperatuur | -25-85 °C |
Richting van de stroomtoevoer | Niet van toepassing |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Nee |
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V) | Nee |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Halogeenvrij | Ja |
Aansluitwijze | Niet van toepassing |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Aangesloten object | Nee |
Platform voor het downloaden van applicaties | Niet van toepassing |
Documentatie
4 documenten
Gebruikers-instructie
Technische gids
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER