![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037308-LEGRAND-1000.jpg)
Verdeelklem trapvormig 4p 400A 4 staven 32x5mm voor kabelsch
DIN
LEGRAND
Verdeelklem trapvormig 4p 400A 4 staven 32x5mm voor kabelsch
Ref. 037308
EAN-nr.
3245060373085
Verdeelklem trapvormig 4p 400A 4 staven 32x5mm voor kabelsch
Productgroep : 02
358,10 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal aansluitklemmen | 23 |
---|---|
Max. aderdoorsnede | 70 mm² |
Lengte | 460 mm |
Breedte | 270 mm |
Diepte | 107 mm |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Aanbouwmogelijkheid | Nee |
Type invoer | Kabel |
Materiaal | Kunststof |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Grijs |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Met deksel | Ja |
Dekselbevestiging | Geschroefd |
Met transparant deksel | Ja |
Verzegelbaar | Nee |
Nom. isolatiespanning Ui | 1000 V |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
Explosiegeteste uitvoering | Nee |
Voor explosieveilige zone gas | Geen |
Voor explosieveilige zone stof | Geen |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER