![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-037395-WEB-R.jpg)
Verdeelklem trapvormig 4p 125A 4 staven 12x4mm voor kabelsch
ALTIS
LEGRAND
Verdeelklem trapvormig 4p 125A 4 staven 12x4mm voor kabelsch
Ref. 037395
EAN-nr.
3245060373955
Verdeelklem trapvormig 4p 125A 4 staven 12x4mm voor kabelsch
Productgroep : 76
86,95 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal aansluitklemmen | 10 |
---|---|
Max. aderdoorsnede | 10 mm² |
Lengte | 122.5 mm |
Breedte | 98 mm |
Diepte | 77 mm |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Aanbouwmogelijkheid | Nee |
Type invoer | Kabel |
Materiaal | Kunststof |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Zwart |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Met deksel | Ja |
Dekselbevestiging | Geschroefd |
Met transparant deksel | Ja |
Verzegelbaar | Nee |
Nom. isolatiespanning Ui | 600 V |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
Explosiegeteste uitvoering | Nee |
Voor explosieveilige zone gas | Geen |
Voor explosieveilige zone stof | Geen |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER