Verdeelklem extra plat 4p 250A Voor kabelschoenen
DISTRIBUTION ACCESSORIES
LEGRAND
Verdeelklem extra plat 4p 250A Voor kabelschoenen
Ref. 037400
EAN-nr.
3245060374006
Verdeelklem extra plat 4p 250A Voor kabelschoenen
Productgroep : 76
189,20 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal aansluitklemmen | 7 |
---|---|
Max. aderdoorsnede | 150 mm² |
Lengte | 165 mm |
Breedte | 228 mm |
Diepte | 75.5 mm |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Aanbouwmogelijkheid | Nee |
Type invoer | Kabel |
Materiaal | Kunststof |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Zwart |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Met deksel | Ja |
Dekselbevestiging | Geschroefd |
Met transparant deksel | Ja |
Verzegelbaar | Nee |
Nom. isolatiespanning Ui | 1000 V |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
Explosiegeteste uitvoering | Nee |
Voor explosieveilige zone gas | Geen |
Voor explosieveilige zone stof | Geen |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
6 documenten