Verdeelds-Wielnd-3xF/zw/1xF/w/1xM/w
SOLUFLEX
LEGRAND
Verdeelds-Wielnd-3xF/zw/1xF/w/1xM/w
Ref. 8400211
EAN-nr.
8714161301310
Verdeelds-Wielnd-3xF/zw/1xF/w/1xM/w
Productgroep : V09
111,29 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor data | Nee |
---|---|
Geschikt voor 230 V | Ja |
Geschikt voor doorvoerbedrading | Ja |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Sendzimir verzinkt |
Lengte | 220 mm |
Breedte | 122 mm |
Hoogte | 30 mm |
Type ingang | Kabel |
---|---|
Aantal ingangen | 1 |
Type uitgang | Kabel |
Aantal uitgangen | 6 |
Voorbedraad | Ja |
Met aansluitblok | Ja |
Met trekontlasting | Ja |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER