Verbindingssnoer Lexiclic Zwart vr fase - 6mm² - 320 mm
LEXICLIC
LEGRAND
Verbindingssnoer Lexiclic Zwart vr fase - 6mm² - 320 mm
Ref. 004893
EAN-nr.
3245060048938
Verbindingssnoer Lexiclic Zwart vr fase - 6mm² - 320 mm
Productgroep : 21
5,30 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
6 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aansluiting 1 | Kabelschoen |
---|---|
Kabelinvoer aansluiting 1 | Recht |
Aansluittype volgens IEC 60320, aansluiting 1 | Overig |
Aansluiting 2 | EURO contrastekker (CEE 7/16) |
Kabelinvoer aansluiting 2 | Recht |
Aansluittype volgens IEC 60320, aansluiting 2 | Overig |
Connectorsysteem systeemgebonden | Ja |
Aantal aders | 1 |
Nom. geleiderdoorsnede | 6 mm² |
Lengte | 320 m |
Mantelmateriaal | Polyvinylchloride (PVC) |
Temperatuurbestendigheid | 70-70 °C |
Nom. stroom | 40 A |
---|---|
Nom. spanning | 400-400 V |
Frequentie | 50-60 Hz |
Mantelkleur | Zwart |
Gespiraliseerde kabel | Nee |
Met aardgeleider | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP2X |
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
Met snoerschakelaar | Nee |
Buitendiameter circa | 5 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER