![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/404907-LEGRAND-1000.jpg)
Verbindingssnoer 10mm2 Voor nulleider - lengte 270mm
DISTRIBUTION ACCESSORIES
LEGRAND
Verbindingssnoer 10mm2 Voor nulleider - lengte 270mm
Ref. 404907
EAN-nr.
3245064049078
Verbindingssnoer 10mm2 Voor nulleider - lengte 270mm
Productgroep : 21
7,70 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aansluiting 1 | Veiligheidsstekker (type F) |
---|---|
Kabelinvoer aansluiting 1 | Haaks |
Aansluittype volgens IEC 60320, aansluiting 1 | Overig |
Aansluiting 2 | Overig |
Kabelinvoer aansluiting 2 | Schuin (gehoekt) |
Aansluittype volgens IEC 60320, aansluiting 2 | Overig |
Connectorsysteem systeemgebonden | Ja |
Aantal aders | 1 |
Nom. geleiderdoorsnede | 10 mm² |
Lengte | 270 m |
Mantelmateriaal | Polyvinylchloride (PVC) |
Temperatuurbestendigheid | 70-70 °C |
Nom. stroom | 63 A |
---|---|
Nom. spanning | 230-230 V |
Frequentie | 50-60 Hz |
Mantelkleur | Blauw |
Gespiraliseerde kabel | Nee |
Met aardgeleider | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP2X |
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
Met snoerschakelaar | Nee |
Buitendiameter circa | 6 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER