Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Verbindingsrail met vorken 4p 18 modules - 16mm²

DISTRIBUTION ACCESSORIES LEGRAND

Verbindingsrail met vorken 4p 18 modules - 16mm²

Ref. 404967 EAN-nr. 3245064049672

Verbindingsrail met vorken 4p 18 modules - 16mm²

Productgroep : 21
47,02 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Aantal fasen 2
Aantal polen 18
Geschikt voor aantal apparaten 8
Delingsmaat 17.7 mm
Doorsnede 16 mm²
Lengte 320 mm
In te korten op maat Ja
Breedte in module-eenheden 18
Nom. continustroom Iu 63 A
Uitvoering elektrische aansluiting Vork
Geïsoleerd Ja
Toegekende stootspanning 2 kV
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq 0.63 kA
Max. nom. bedrijfsspanning Ue 400 V
Toegelaten korte-duur stroom Icw 1.92 kA
Geschikt voor apparaten met nulgeleider Ja
Geschikt voor apparaten met hulpschakelaar Nee
Kleur Grijs
Gebruikstemperatuur -20-50 °C
opslagtemperatuur -40-70 °C
Geleverd type rail Horizontal

Documentatie

4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina