![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/404941-LEGRAND-1000.jpg)
Verbindingsrail met tanden 2p 56 modules - 16mm²
DISTRIBUTION ACCESSORIES
LEGRAND
Verbindingsrail met tanden 2p 56 modules - 16mm²
Ref. 404941
EAN-nr.
3245064049412
Verbindingsrail met tanden 2p 56 modules - 16mm²
Productgroep : 21
161,80 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal fasen | 3 |
---|---|
Aantal polen | 2 |
Geschikt voor aantal apparaten | 28 |
Delingsmaat | 17.7 mm |
Doorsnede | 16 mm² |
Lengte | 1000 mm |
In te korten op maat | Ja |
Breedte in module-eenheden | 56 |
Nom. continustroom Iu | 63 A |
Uitvoering elektrische aansluiting | Pen |
Geïsoleerd | Ja |
Toegekende stootspanning | 2 kV |
---|---|
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq | 0.63 kA |
Max. nom. bedrijfsspanning Ue | 400 V |
Toegelaten korte-duur stroom Icw | 1.92 kA |
Geschikt voor apparaten met nulgeleider | Ja |
Geschikt voor apparaten met hulpschakelaar | Nee |
Kleur | Grijs |
Gebruikstemperatuur | -20-50 °C |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
Geleverd type rail | Horizontal |
Documentatie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER