Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Verbindingsrail met tanden 2p 12 modules - 10mm²

DISTRIBUTION ACCESSORIES LEGRAND

Verbindingsrail met tanden 2p 12 modules - 10mm²

Ref. 404940 EAN-nr. 3245064049405

Verbindingsrail met tanden 2p 12 modules - 10mm²

Productgroep : 21
40,37 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Aantal fasen 3
Aantal polen 2
Geschikt voor aantal apparaten 4
Delingsmaat 35.5 mm
Doorsnede 10 mm²
Lengte 214 mm
In te korten op maat Ja
Breedte in module-eenheden 12
Nom. continustroom Iu 63 A
Uitvoering elektrische aansluiting Pen
Geïsoleerd Ja
Toegekende stootspanning 2 kV
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq 0.63 kA
Max. nom. bedrijfsspanning Ue 400 V
Toegelaten korte-duur stroom Icw 1.2 kA
Geschikt voor apparaten met nulgeleider Ja
Geschikt voor apparaten met hulpschakelaar Nee
Kleur Grijs
Gebruikstemperatuur -20-50 °C
opslagtemperatuur -40-70 °C
Geleverd type rail Horizontal

Documentatie

4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP