Verbindingsrail 4 apparaten voor MPX³32S 32H 32MA
MPX3
LEGRAND
Verbindingsrail 4 apparaten voor MPX³32S 32H 32MA
Ref. 417475
EAN-nr.
3414970397379
Verbindingsrail 4 apparaten voor MPX³32S 32H 32MA
Productgroep : 76
23,83 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal fasen | 12 |
---|---|
Aantal polen | 12 |
Geschikt voor aantal apparaten | 4 |
Delingsmaat | 15 mm |
Lengte | 175 mm |
Breedte in module-eenheden | 11 |
Nom. continustroom Iu | 63 A |
Uitvoering elektrische aansluiting | Vork |
---|---|
Geïsoleerd | Ja |
Max. nom. bedrijfsspanning Ue | 690 V |
Geschikt voor apparaten met nulgeleider | Nee |
Geschikt voor apparaten met hulpschakelaar | Nee |
Kleur | Grijs |
Documentatie
1 document
Technische gids
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER