![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/417474-LEGRAND-1000.jpg)
Verbindingsrail 3 apparaten voor MPX³63H
MPX3
LEGRAND
Verbindingsrail 3 apparaten voor MPX³63H
Ref. 417474
EAN-nr.
3414970397355
Verbindingsrail 3 apparaten voor MPX³63H
Productgroep : 76
23,83 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal fasen | 9 |
---|---|
Aantal polen | 9 |
Geschikt voor aantal apparaten | 3 |
Delingsmaat | 18.3 mm |
Lengte | 165 mm |
Breedte in module-eenheden | 8 |
Nom. continustroom Iu | 108 A |
Uitvoering elektrische aansluiting | Pen |
---|---|
Geïsoleerd | Ja |
Max. nom. bedrijfsspanning Ue | 690 V |
Geschikt voor apparaten met nulgeleider | Nee |
Geschikt voor apparaten met hulpschakelaar | Nee |
Kleur | Grijs |
Documentatie
1 document
Technische gids
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER