Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Verbindingsrail 2 apparaten voor MPX³32S 32H 32MA

MPX3 LEGRAND

Verbindingsrail 2 apparaten voor MPX³32S 32H 32MA

Ref. 417471 EAN-nr. 3414970397294

Verbindingsrail 2 apparaten voor MPX³32S 32H 32MA

Productgroep : 76
14,30 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Aantal fasen 6
Aantal polen 6
Geschikt voor aantal apparaten 2
Delingsmaat 15 mm
Lengte 85 mm
Breedte in module-eenheden 5
Nom. continustroom Iu 63 A
Uitvoering elektrische aansluiting Vork
Geïsoleerd Ja
Max. nom. bedrijfsspanning Ue 690 V
Geschikt voor apparaten met nulgeleider Nee
Geschikt voor apparaten met hulpschakelaar Nee