FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Toebehoren
-
Materiaal
-
Onderdeel
-
Uitvoering
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/404546-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
XL3 4000
Ref. 404546
Verb.kit sta. afst.vert. 75mm koper hz afst. 125mm d.975mm
968,70 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/404545-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
XL3 4000
Ref. 404545
Verb.kit sta. afst.vert. 75mm koper hz afst. 125mm d.725mm
810,10 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/037383-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
XL3
Ref. 037383
Aansluitplaat 2 staven/fase
143,70 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/037382-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
XL3
Ref. 037382
Aansluitplaat 1 staaf/fase
34,34 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen